您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
9133401
Hettich
Office furniture systems
Cable management / Multimedia
cable_entries_rectangular
Powered by
CAD模型選擇
{hettich/office_furniture/cable_management/cable_entries_rectangular/cable_entry_alumn_120.prj},{NB=9133401},{ARTICLENO=9133401}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Cable entry, 120 mm x 300 mm aluminium look - Cable entry, 120 mm x 300 mm aluminium look
Bill of material
9133401
ARTICLENO
Order Number
9133401
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Cable entry, 70 mm aluminium look - Cable entry, 70 mm aluminium look
Hettich
30.05.2024
Cable entry, plastic, round, 60mm - Cable entry, plastic, round, 60mm
Hettich
30.05.2024
Onsys 4477i B12, 105° - Onsys 4477i B12, 105°
Hettich
30.05.2024
Base/plinth, complete Stainless steel - for stainless steel one-piece conso...
Rittal
20.07.2021
Socket outlet Turn / network / VGA / USB, SCHUKO D - Socket outlet Turn / n...
Hettich
30.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求