Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Cable fixing plate Type KAF
Bill of material
KAF 11_87201010
TYP
BESTNR
Order No.
FARBE
COLOR
Black
MAL
Max. number of cables
A
mm
B
mm
C
mm
D
10.75 mm
E
10.25 mm
F
12.3 mm
G
13.60 mm
VPE
1
UL94
V0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型