Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewellix
Description
CAHM-35 - Linear Actuator
Bill of material
CAHM-3507-LS0100-D2-000-000
COMP
Company
Ewellix
DESC
Description
Linear Actuator
PN
Part No.
CAHM-3507-LS0100-D2-000-000
TP
Size (Gear Center Distance)
35 mm
LO
Gear Ratio
N
ST
Screw type
S
Stroke (S)
mm
输入参数值: S
Stroke (S)
mm
cm
inch
ft
MT
Motor
FA
Front attachment
OP1
Option 1 - Brake
OP2
Option 2
P
Position
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型