Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CAL75 - アジャスタ付キャスタ - プレート一体型タイプ
部品表
CAL75
PN
型番
CAL75
MATMB
本体材質
FCD
MATP
プレート材質
SS400
MATW
車輪材質
MCナイロン
MATA
アジャスタ材質
ネオプレンゴム
D
75 mm
E
26 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
許容荷重
3528 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)