Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CAL75 - Lenkrollen mit Nivellierbefestigungen - Platte
Stückliste
CAL75
PN
Teile-nummer
CAL75
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Duktiler Grauguss
MATP
Werkstoff Platte
EN 1.0038 Äquivalent
MATW
Werkstoff Scheibe
MC Nylon
MATA
Werkstoff Einsteller
Neopren-Gummi
D
75 mm
E
26 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
Zulässige Last
3528 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen