Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CAL75 - Roulettes avec supports de nivellement-Plaque
Nomenclature
CAL75
PN
Référence pièce
CAL75
MATMB
Matériau du corps principal
Fonte grise ductile
MATP
Matériau de la plaque
EN 1.0038 équivalent
MATW
Matériau de la roue
MC Nylon
MATA
Matériau du réglage
Caoutchouc néoprène
D
75 mm
E
26 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
Charge admissible
3528 N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés