Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CAL75 - Ruote con piedi di livellamento - Con piastra
Lista materiale
CAL75
PN
Codice componente
CAL75
MATMB
Materiale del corpo principale
Ghisa nodulare duttile
MATP
Materiale piastra
EN 1.0038 equivalente
MATW
Materiale rotella
MC Nylon
MATA
Materiale piede livellatore
Gomma neoprenica
D
75 mm
E
26 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
Carico ammesso
3528 N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD