Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
BRUGG Pipes
Descrizione
CALPEX pezzo a T preisolato DUO - Sistema di tubazioni di riscaldamento a bassa temperatura
Lista materiale
1063663
SC
Classificazione del sistema
Tutto
PT
Tipo di linea
Linea flessibile / rigido
SU
Unità di vendita
Pezzo
SO
Gamma
Pezzo a T preisolata DUO
ADI
Tipo di isolamento
Pacco schiuma PUR
ARTNR
Numero di articolo
1063663
D1
Tubo medio d1
75 mm
D2
Tubo medio d2
75 mm
D3
Tubo medio d3
75 mm
D11
Diametro esterno guaina protettiva D1
225 mm
D22
Diametro esterno guaina protettiva D2
225 mm
D33
Diametro esterno guaina protettiva D3
225 mm
LOD
Livello-LOD
W
Peso
23.786 kg/Pcs
V
Connessione
Raccordo à pinzare
BE
Descrizione
CALPEX DUO KMR ramo dritto 75-75-75 (2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225-2x76.1x3.2/225) Tubo in acciaio di medio tubo secondo EN10217, officina P235GH, lunghezza = tribù 1.0m, industria = 0.7 m con conoscenza del porto 2x75x6,8 / 2x75x6,8 / 2x75x6,8 mm SDR11
MAT
Proprietà del materiale
PE-HD
L
Lunghezza
1190 mm
B
Larghezza
1207 mm
H
Altezza
225 mm
N
Norme
EN 10217
URL
https://www.bruggpipes.com/it/calpex-pur-king/