Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
BRUGG Pipes
Beschreibung
CALPEX PUR-KING DUO Rohr - Heizungs-Niedertemperatur-Rohrsystem
Stückliste
1007313
SC
System-Klassifizierung
Fernwärme
PT
Art der Leitung/Produkt
Flexible Leitung
SU
Verkaufseinheit
Meter
SO
Sortiment
CALPEX PUR-KING DUO Rohr
ADI
Art der Isolierung
HFO getriebener PUR Schaum
ARTNR
Artikelnummer
B
Bezeichnung
DPO
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
DPI
Nenndurchmesser Innenrohr
mm
DC
Aussendurchmesser Mantel
mm
LOD
LOD-Level
MAXT
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
MAXP
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
TCI
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
0.0199 W/mK
HL
Wärmeverluste
W/mK
W
Gewicht
kg/m
MINB
Minimaler Biegeradius
m
MAXL
Maxiring
m
BE
Beschreibung
P1
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 1
0.38 W/mK
P2
PEX Wärmeleitfähigkeit der Isolierung Innenrohr 2
0.38 W/mK
P3
PEX Wert Reissfestigkeit
min. 18 N/mm²
P4
PEX Normen Reissfestigkeit
ISO 6259
P5
PEX Linearer Ausdehnungskoeffizient
1.4 * 10 E-4 1/K
P6
PEX Normen chemische Widerstandsfähigkeit
DIN 8075 B.1
P7
PUR Wert Dichte
>50 kg/m³
P8
PUR Normen Dichte
EN 253
P9
PUR Wert Axiale Scherfestigkeit
>90 kPa
P10
PUR Normen Axiale Scherfestigkeit
EN 15632-2
P11
PUR Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P12
PUR Wert Wasseraufnahme
<10 %
P13
PUR Normen Wasseraufnahme
EN 15632-1
P14
LLDPE Wert Dichte
918-922 kg/m³
P15
LLDPE Normen Dichte
ASTM D792
P16
LLDPE Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
W/mK
P17
LLDPE Normen Leitfähigkeit
EN 253 / ISO 8497
P18
LLDPE Wert Graphitgehalt
>2 %
P19
LLDPE Normen Graphitgehalt
EN 15632-1
P20
Druckverlust
Gemäss Druckverlust-Tabelle
P21
Volumen Innenrohr
l/m
P22
Typische Dämmstärke
mm
P23
Aussendurchmesser Isolierung
mm
P24
Aussendurchmesser Mantelrohr
mm
P25
Aussendurchmesser Innenrohr
mm
P26
Innendurchmesser Innenrohr
mm
HER
Hersteller
BRUGG Pipes
URL
https://www.bruggpipes.com/calpex-pur-king-duo/
BV
Brandverhalten
Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)