Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
Caramba 60268176 - Pâte de cuivre haute performance
Nomenclature
14070185
ARTNR
N° art.
14070185
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Caramba Pâte pour cuivre haute performance
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
200 ml
EG
Caractéristiques
La pâte de cuivre Caramba assure des couches de protection et de glissement très efficaces sur les pièces exposées à des températures élevées.
TP
Température
Plage de température : -30°C à +1.100°C. °C
GEW
Poids
309 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34031980
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
Aucune action possible avec ce composant !