Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
Caramba 60268176 - Pasta de cobre de alto rendimiento
Lista de materiales
14070185
ARTNR
Nº de artículo
14070185
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
Pasta de cobre de alto rendimiento Caramba
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
200 ml
EG
Propiedades
La pasta de cobre Caramba proporciona capas protectoras y deslizantes muy eficaces en piezas expuestas a altas temperaturas.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -30°C a +1.100°C. °C
GEW
Peso
309 g
CTN
Número del arancel aduanero
34031980
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
No generation actions are associated with this part