Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
Caramba 60628501 - Wysokowydajny spray do łańcuchów
Lista materiałowa
14070184
ARTNR
Nr art.
14070184
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
Wysokiej jakości spray do łańcuchów Caramba
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
500 ml
EG
Właściwości
Caramba Chain Spray to w pełni syntetyczny, bezbarwny smar do łańcuchów, który idealnie nadaje się do łańcuchów o wysokich prędkościach obrotowych.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -40°C do +200°C. °C
GEW
Waga
451 g
CTN
Numer taryfy celnej
34031980
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania