Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
Caramba 6071851 - Graisse blanche en spray haute performance
Nomenclature
14070182
ARTNR
N° art.
14070182
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Caramba Graisse blanche en spray haute performance
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
500 ml
EG
Caractéristiques
Graisse blanche en spray haute performance Caramba pour la lubrification et la protection contre la corrosion de pièces fortement sollicitées de tous types.
TP
Température
Plage de température : -30°C à +150°C. °C
GEW
Poids
431 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
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
Aucune action possible avec ce composant !