Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
Caramba 6071851 - Grasa blanca en spray de alto rendimiento
Lista de materiales
14070182
ARTNR
Nº de artículo
14070182
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
Grasa blanca en spray de alto rendimiento Caramba
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
500 ml
EG
Propiedades
Grasa blanca en spray de alto rendimiento Caramba para la lubricación y protección contra la corrosión de piezas sometidas a grandes esfuerzos de todo tipo.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -30°C a +150°C. °C
GEW
Peso
431 g
CTN
Número del arancel aduanero
34039900
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
No generation actions are associated with this part