Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
Caramba 6071851 - Grasso spray bianco ad alte prestazioni
Lista materiale
14070182
ARTNR
Articolo n.
14070182
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
Grasso spray bianco ad alte prestazioni Caramba
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
500 ml
EG
Proprietà
Grasso spray bianco ad alte prestazioni Caramba per la lubrificazione e la protezione dalla corrosione di parti fortemente sollecitate di ogni tipo.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -30°C a +150°C. °C
GEW
Peso
431 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34039900
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte