Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
Caramba 6071851 - Hochleistungs Weißes Sprühfett
Stückliste
14070182
ARTNR
Artikel-Nr.
14070182
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
Caramba Hochleistungs Weißes Sprühfett
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
500 ml
EG
Eigenschaften
Caramba Hochleistungs Weißes Sprühfett zur Schmierung und zum Korrosionsschutz stark beanspruchter Teile aller Art.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -30°C bis +150°C. °C
GEW
Gewicht
431 g
CTN
Zolltarifnummer
34039900
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft