Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
Caramba 6103051 - 高性能硅酮喷雾剂
明细表
14070186
ARTNR
产品编号
14070186
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
卡兰巴高性能硅酮喷雾剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
500 ml
EG
财产
Caramba硅胶喷雾剂是一种多功能的润滑剂和护理产品,适用于金属、塑料和橡胶。
TP
温度
温度范围:-30℃至+200℃。 °C
GEW
重量
473 g
CTN
海关税则号
34039900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作