Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
Caramba 6103051 - Hochleistungs Silikonspray
Stückliste
14070186
ARTNR
Artikel-Nr.
14070186
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
Caramba Hochleistungs Silikonspray
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
500 ml
EG
Eigenschaften
Caramba Silikonspray ist ein multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -30°C bis +200°C. °C
GEW
Gewicht
473 g
CTN
Zolltarifnummer
34039900
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft