Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
Caramba 6103051 - Spray silicone haute performance
Nomenclature
14070186
ARTNR
N° art.
14070186
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Caramba Spray silicone haute performance
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
500 ml
EG
Caractéristiques
Caramba Silicone Spray est un lubrifiant et un produit d'entretien multifonctionnel pour le métal, le plastique et le caoutchouc.
TP
Température
Plage de température : -30ºC à +200ºC. °C
GEW
Poids
473 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
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
Aucune action possible avec ce composant !