Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
Caramba 64540001 - Wysokowydajny smar do lin stalowych i przekładni w sprayu
Lista materiałowa
14070183
ARTNR
Nr art.
14070183
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Środek do rozpylania
Smar do lin stalowych i przekładni Caramba o wysokiej wydajności
HW
Uwaga
Niebezpieczeństwo! Przestrzegać karty charakterystyki!
IH
Treść
500 ml
EG
Właściwości
Smar do lin i przekładni Caramba jest neutralnym, antracytowym i bezwonnym środkiem smarnym do wymagających zadań tribologicznych wszędzie tam, gdzie elementy poddawane są wysokim ciśnieniom.
TP
Temperatura
Zakres temperatur: od -30°C do +120°C (smarowanie awaryjne do +450°C). °C
GEW
Waga
469 g
CTN
Numer taryfy celnej
34031980
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania