Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14070181
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
Caramba Products
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/caramba/caramba_multifunktionsspray.prj},{NB=14070181},{ARTNR=14070181},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=Caramba Super Multifunktions-Spray},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=500},{EG=Caramba Multifunktionsöl einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel.},{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +180°C.},{GEW=527},{CTN=34031980}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
Caramba 6612011 - Super Multi-Use-Spray
Bill of material
14070181
ARTNR
Product No.
14070181
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
Caramba Super Multi-Use-Spray
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
500
ml
EG
Properties
Caramba Multi-Use-Oil can be used as a rust
TP
Temperature
Temperature range: -40°C to +180°C.
°C
GEW
Weight
527
g
CTN
Customs tariff number
34031980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청