Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
Carga média , tomada simples curta - Sistema Pré-comprimido
Lista de peças
1501B40122
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Comprimento livre pré-comprimido
122.000 mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
A
Diametro inferior
mm
B
Diametro superior
- mm
D
Diametro da flange da cabeça
mm
S1
Deflexão inicial
15 mm
F1
Força
N
S2
Deflexão 25% Lo
17 mm
F2
Força
N
S3
Deflexão 32% Lo
25 mm
F3
Força
N
C
Diametro do alojamento da flange da cabeça
mm
T
Diametro do alojamento do fundo/cabeça
mm
XMINIMO
Profundidade do alojamento do fundo/cabeça
13 mm
DH
DH da mola
mm
L0
L0 da mola
127 mm
R
Deflexão da mola
N/mm