Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
Carga mediana , clavija, individual corta - Sistema Pretensado
Lista de materiales
1501B40122
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Longitud libre sistema precomprimido
122.000 mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
A
Diámetro fondo
mm
B
Diámetro de la cabeza
- mm
D
Diámetro brida cabeza
mm
S1
Deflexion inicial
15 mm
F1
Fuerza
N
S2
Deflexiòn 25% Lo
17 mm
F2
Fuerza
N
S3
Defleziòn 32% Lo
25 mm
F3
Fuerza
N
C
Diámetro alojamiento brida de cabeza
mm
T
Diámetro alojamiento fondo/cabeza
mm
XMINIMO
Profundidad alojamiento fondo/cabeza
13 mm
DH
Dh muelle
mm
L0
L0 muelle
127 mm
R
Rg (rigidez muelle)
N/mm