Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
Carga pesada diâmetro 25 - Sistema Pré-comprimido
Lista de peças
1500R25069
CODE
Special Springs
1500R25069
CODE2
PSA - Mabec
X346590045
L1
Comprimento livre pré-comprimido
69.000 mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
A
Diametro inferior
13 mm
B
Diametro superior
- mm
D
Diametro da flange da cabeça
25 mm
S1
Deflexão inicial
2 mm
F1
Força
246 N
S2
Deflexão 25% Lo
11 mm
F2
Força
1599 N
S3
Deflexão 32% Lo
16 mm
F3
Força
2214 N
C
Diametro do alojamento da flange da cabeça
27 mm
T
Diametro do alojamento do fundo/cabeça
14 mm
XMINIMO
Profundidade do alojamento do fundo/cabeça
14 mm
DH
DH da mola
25 mm
L0
L0 da mola
64 mm
R
Deflexão da mola
123 N/mm