Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
Carico forte diametro 25 - Sistema Precompresso
Lista materiale
1500R25069
CODE
Special Springs
1500R25069
CODE2
PSA - Mabec
X346590045
L1
Lunghezza libera precompresso
69.000 mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
A
Diametro fondo
13 mm
B
Diametro testa
- mm
D
Diametro flangia testa
25 mm
S1
Deflessione iniziale
2 mm
F1
Forza
246 N
S2
Deflessione 25% Lo
11 mm
F2
Forza
1599 N
S3
Deflessione 32% Lo
16 mm
F3
Forza
2214 N
C
Diametro alloggiamento flangia di testa
27 mm
T
Diametro alloggiamento fondo/testa
14 mm
XMINIMO
Profondità alloggiamento fondo/testa
14 mm
DH
DH molla
25 mm
L0
L0 molla
64 mm
R
Rg (rigidità molla)
123 N/mm