Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
Carico forte diametro 32 - Sistema Precompresso
Lista materiale
1500R32088
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Lunghezza libera precompresso
mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
A
Diametro fondo
13 mm
B
Diametro testa
- mm
D
Diametro flangia testa
mm
S1
Deflessione iniziale
mm
F1
Forza
N
S2
Deflessione 25% Lo
mm
F2
Forza
N
S3
Deflessione 32% Lo
mm
F3
Forza
N
C
Diametro alloggiamento flangia di testa
34 mm
T
Diametro alloggiamento fondo/testa
14 mm
XMINIMO
Profondità alloggiamento fondo/testa
8 mm
DH
DH molla
32 mm
L0
L0 Spring
mm
R
Rg (rigidità molla)
N/mm