Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
CAS 1_ _ 0 - Roulette pivotante avec plaque et frein
Nomenclature
Robotunits CAS_1080
ARTIKEL
Désignation de l'article
CAS_1080
BS
Description
Roulette pivotante avec plaque et frein 80 mm
AA
70 mm
AL
40 mm
R
ØR
80 mm
S
110 mm
H
110 mm
FMAX
600 N N
GEW
Poids
0.735 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés