Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
Cashew Gate Inserts Mainflow GTM - Cashew Gate Inserts
Bill of material
GTM-10-11
PARTNO
Catalog Number
GTM-10-11
B1
Length
10 mm
B2
Length
5 mm
D2
Diameter
1.1 mm
D4
Length
3 mm
M
Thread
3 mm
VHF
Weight
17 g
VRF
Weight
14 g
VLF
Weight
9 g
INFO
Catalogue page
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft