Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
Cashew Gate Inserts Mainflow GTM - Cashew Gate Inserts
Bill of material
GTM-10-11
PARTNO
Catalog Number
GTM-10-11
B1
Length
10 mm
B2
Length
5 mm
D2
Diameter
1.1 mm
D4
Length
3 mm
M
Thread
3 mm
VHF
Weight
17 g
VRF
Weight
14 g
VLF
Weight
9 g
INFO
Catalogue page
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !