Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
Cashew Gate Inserts Mainflow GTM - Cashew Gate Inserts
Bill of material
GTM-10-11
PARTNO
Catalog Number
GTM-10-11
B1
Length
10 mm
B2
Length
5 mm
D2
Diameter
1.1 mm
D4
Length
3 mm
M
Thread
3 mm
VHF
Weight
17 g
VRF
Weight
14 g
VLF
Weight
9 g
INFO
Catalogue page
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。