카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
TGR14-28-S2-H
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/page_41_cashew_gate_inserts.prj},{NB=TGR14-28-S2-H},{PARTNO=TGR14-28-S2-H},{A=2.8},{B=n/a},{SERIES=S1},{HRC=~ 60 HRC},{INFO=Catalogue page}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
Cashew Gate Inserts TGR 14mm - For shot weights up to 140g
Bill of material
TGR14-28-S2-H
PARTNO
Part No.
TGR14-28-S2-H
TGR14-28-S2-H
A
Height
2.8
2.8
mm
B
Length
n/a
n/a
SERIES
S1
S1
HRC
~ 60 HRC
~ 60 HRC
INFO
Catalogue page
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cashew Gate Inserts TGS 10mm - For shot weights up to 40g
DMS Diemould Service
01.03.2022
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청