Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Cassette seal system 3000 - Rotary seal, shaft sealing element from elastomer and metal material
Bill of material
TC3000130-4N063
PARTNO
Part-No.
D1
Shaft diameter h8
mm
D2
Bore diameter H8
mm
B
Ring width
17 mm
NUT
Groove
MC
Standard material
OM1
Standard metal case
Carbon steel
OM2
Standard spring
Carbon steel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей