CASXW46-8-8
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_742.prj},{NB=CASXW46-8-8},{D=46.0},{D3=22.0},{L=44.00},{LL=12.6},{F=6.0},{A=16.5},{ZJFK=1.800},{ZJK=1.000},{ZJSHANGXIA=22.000},{QLSKJJ=35.000},{QLSKZJ=7.700},{ZJZJ=45.000},{ZJZYJJ=33.500},{ZJSXJJ=35.00},{ZJSXZJ1=8.00},{ZJSXZJ2=7.00},{QKONGABS=13.50},{QKONGZJ=3.00},{QF=1.20},{LSKPM=6.00},{LSKJJC=6.10},{LSKZJ=8.0},{LSKWZD=16.50},{HWZD=1.80},{XKZJ=3.40},{CODE=CASXW},{TYPE=biaozhunkong},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=gesuanyanguangzechuli},{ENCL=neiliujiaoluoshuan/gudingluosi},{NO=46},{D1WB=8,10,12,14,15,17,19},{MS=M4},{MZ=4},{SNJ=3.5},{RXN=10.0},{RXP=1.5},{RXPX=0.25},{NZG=14500},{MAXSPEED=10000},{GXJ=4.70X10^-5},{RZF=±0.30},{BCX=1.5},{D1=8},{D2=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CASXW,CASXWK - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性夹持型/止动螺丝型(双膜片型)
明细表
CASXW46-8-8
CODE
代码
CASXW
CASXW
TYPE
类型
标准孔
标准孔
MAT1
主体 材质
铝合金
MAT2
膜片 材质
不锈钢
MAT3
螺栓 材质
SCM435
SUR1
主体表面处理
阳极氧化处理
SUR2
螺栓 表面处理
铬酸盐光泽处理
ENCL
附件
内六角螺栓/固定螺丝
NO
no.
46
46
D1
d1
8
10
12
14
15
17
19
8
10
12
14
15
17
19
D2
d2
8
10
12
14
15
17
19
8
10
12
14
15
17
19
D
46.0
46.0
mm
D3
d3
22.0
22.0
mm
L
44.00
44.00
mm
LL
ℓ
12.6
12.6
mm
F
6.0
6.0
mm
A
16.5
16.5
mm
MS
锁紧螺栓 M
M4
M4
SNJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
3.5
3.5
RXN
容许扭矩(N*m)
10.0
10.0
RXP
容许偏角
1.5
1.5
°
RXPX
容许偏心
0.25
0.25
mm
NZG
静态扭转刚度(N*m/rad)
14500
14500
MAXSPEED
最高转速(r/min)
10000
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
4.70X10^-5
4.70X10^-5
RZF
容许轴向振幅
±0.30
±0.30
mm
BCX
补偿系数
1.5
WEI
重量
151
151
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1442902768384.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求