Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CAZL - プレート一体型&アジャスタパッド-車輪材質選択タイプ
部品表
CAZL75-R
PN
型番
CAZL75-R
MATMB
本体材質
FCD
MATW
車輪材質
MATP
プレート材質
FCD
STP
プレート表面処理
塗装の焼付(黒)
MATAP
アジャスタパッド材質
SS400
MATAPR
アジャスタパッド ラバー部材質
ネオプレンゴム
D
75 mm
E
25 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
許容荷重
1500 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)