Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CAZL - Lenkrollen mit integrierter Platte und Stellfüßen - Rollenwerkstoff wählbar
Stückliste
CAZL75-R
PN
Teile-nummer
CAZL75-R
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Duktiler Grauguss
MATW
Werkstoff Scheibe
MATP
Werkstoff Platte
Duktiler Grauguss
STP
Oberflächenbehandlung Platte
Einbrennlackierung (Schwarz)
MATAP
Werkstoff Stellfuß
EN 1.0038 Äquivalent
MATAPR
Werkstoff Stellfußgummi
Neopren-Gummi
D
75 mm
E
25 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
Zulässige Last
1500 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen