Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CAZL - Roulettes avec plaque et pieds de réglage intégrés-Type à matériau sélectionnable de roue
Nomenclature
CAZL75-R
PN
Référence pièce
CAZL75-R
MATMB
Matériau du corps principal
Fonte grise ductile
MATW
Matériau de la roue
MATP
Matériau de la plaque
Fonte grise ductile
STP
Traitement de surface de la plaque
Finition au four (noire)
MATAP
Matériau du pied de réglage
EN 1.0038 équivalent
MATAPR
Matériau du caoutchouc du pied de réglage
Caoutchouc néoprène
D
75 mm
E
25 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
Charge admissible
1500 N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés