Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CAZL - Ruote con piastra integrata e piedi di livellamento - Materiale rotella selezionabile
Lista materiale
CAZL75-R
PN
Codice componente
CAZL75-R
MATMB
Materiale del corpo principale
Ghisa nodulare duttile
MATW
Materiale rotella
MATP
Materiale piastra
Ghisa nodulare duttile
STP
Trattamento superficie piastra
Finitura a forno (nero)
MATAP
Materiale piede di livellamento
EN 1.0038 equivalente
MATAPR
Materiale gomma piede di livellamento
Gomma neoprenica
D
75 mm
E
25 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
Carico ammesso
1500 N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD