Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Aventics
Beschreibung
CB1 - Befestigungswinkel
Stückliste
R412022298
CNSORDERNO
Bestellnummer
R412022298
FORSER
Für Serie
SM6-AL
D
Kolben durchmesser
mm
A
Höhe
10.3 mm
B
Breite
15 mm
C
Länge
9.8 mm
D1
Länge
18.5 mm
E
Höhe
41.0 mm
F
Höhe
34.7 mm
G
Höhe
10.7 mm
H
Länge
14.4 mm
SW
Schlüsselweite
2 mm
CNSMAT
Werkstoff
Aluminium
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.007 kg