Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
CBR - Réducteur combinés engrenages vis C-B-R with CAM
Nomenclature
C_B_R_S_A_63/71_24.0_63B5_M1_INOIL_STD_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Réducteur
C
TYPCON
Type de branchement
B = Prédisposition pour accouplement moteur
SERIES
Série - Produit
R = Serie R with Series CAM pre-Single stage gearboxes
SIZE
Taille
OV
Version sortie
MV
Version de montage
OF
Bride de sortie
- = Requirement not applicable
IR
Rapport de réduction
IECT
Type bride IEC et arbre d'entrée
IV
Type d'entrée
IEC = IEC - Motor Type
IS
Arbre d'entrée
BE
Arbre double entrée
- = entrée sans configuration bilatérale
TOBE
Roulements coniques en sortie
LOV
Limiteur - version
LOM
Limiteur - Côté sortie mouvement
LHC
Limiteur - Tarage majoré
LSOS
Limiteur - Etat de la fourniture
TYPSD
Type arbre sortie
SI = mm
SD
Diamètre arbre
MPOF
Côté bride sortie
MP
Positions de montage
ACC1
ACC1 - Accessoires - Extrémité sortie
ACC1POSDXSX
ACC1 - Position DX - SX
-
ACC3
ACC3 - Accessoires - Version pendulaire
ACC3POSDXSX
ACC3 - Position DX - SX
-
ACC3POSBR
ACC3 - Position BR.
-
ACC9
ACC9 - Accessoires - Généralités
OPT
OPT - Options - Matériau des joints
OPT1
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT2
OPT2 - Options - peinture
MGBCK
Motoréducteurs - YES/NO
MAR
Marquage
MGB
Motoréducteurs
IN
Options - Variateur de fréquence
BF
Options - Bobinage équilibré
POL
Nombre de pôles
TOW
Type de bobinage
SIZEM
Moteur taille
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
B5
PMT
Position boîte à bornes
AVC
Forme constructive
SDM
Moteur diamètre arbre
F
Bride
HB14
Nombre de trous bride B14
-
IP
Niveau protection
55 = IP5X=Protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
PLATE
Plaque
POW
Puissance
-
CEP1
Position presse-câble 1 moteur
CEP2
Position presse-câble 2 moteur
TOD
Type de service
TOB
Type de frein
RLP
Position levier de déblocage
IPF
Classe de protection du frein
DES
Arbre double
PC
Ventilation
SAVE
Alimentation indépendante servoventilation
-
VSAVE
Alimentation extérieure ventilateur
PSAVE
Position bornier indépendante ventilateur
CEPV
Position presse-câble servoventilation
RS
Toit pare-pluie
CEPT
Position presse-câble thermique
PA
Vernissage
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés