Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
STM
Descrizione
CBR - Riduttori a vite senza fine con precoppia C-B-R with CAM
Lista materiale
C_B_R_S_A_63/71_24.0_63B5_M1_INOIL_STD_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Macchina
C
TYPCON
Tipo connessione
B = Predisposto per accoppiamento con Unità Motrice
SERIES
Serie - Prodotto
R = Serie R with Series CAM pre-Single stage gearboxes
SIZE
Grandezza
OV
Versione Uscita
MV
Versione di Montaggio
OF
Flangia Uscita
- = Requirement not applicable
IR
Rapporto di riduzione
IECT
Tipo IEC e Albero Entrata
IV
Versione Entrata
IEC = IEC - Motor Type
IS
Albero Entrata
BE
Bisporgenza Entrata
- = ingresso senza bisporgenza
TOBE
Cuscinetti Conici Uscita
LOV
Versione Limitatore
LOM
Lato uscita moto limitatore
LHC
Taratura maggiorata limitatore
LSOS
Stato fornitura limitatore
TYPSD
Tipo Albero uscita
SI = mm
SD
Diametro Albero
MPOF
Lato Flangia Uscita
MP
Posizioni di montaggio
ACC1
ACC1 - Accessori - Estremità uscita
ACC1POSDXSX
ACC1 - Posizione DX - SX
-
ACC3
ACC3 - Accessori - Versioni pendolari
ACC3POSDXSX
ACC3 - Posizione DX - SX
-
ACC3POSBR
ACC3 - Posizione BR.
-
ACC9
ACC9 - Accessori - Generali
OPT
OPT - Opzioni - Materiale degli anelli di tenuta
OPT1
OPT1 - Opzioni - Stato fornitura olio
OPT2
OPT2 - Opzioni - Verniciatura
MGBCK
Motoriduttori - YES/NO
MAR
Marcatura
MGB
Motoriduttori
IN
Opzione inverter
BF
Opzione avvolgimento equilibrato (bifase)
POL
Numero Poli
TOW
Tipo di avvolgimenti
SIZEM
Grandezza motore
LEN
Lunghezza
DV
Forma
B5
PMT
Posizione della Morsettiera
AVC
Forma costruttiva
SDM
Diametro Albero Motore
F
Flangia
HB14
n° fori flangia B14
-
IP
Grado di protezione
55 = IP5X=Protetto contro la polvere; IPX5=Protetto contro i getti d'acqua
PLATE
Targa
POW
Potenza
-
CEP1
Posizione pressacavo 1 motore
CEP2
Posizione pressacavo 2 motore
TOD
Tipo di servizio
TOB
Tipo di freno
RLP
Posizione leva di sblocco
IPF
Grado di Protezione del freno
DES
Albero bisporgente
PC
Ventilazione
SAVE
Alimentazione separata servoventilazione
-
VSAVE
Alimentazione esterna ventola
PSAVE
Posizione morsettiera separata ventola
CEPV
Posizione pressacavo servoventilazione
RS
Tettuccio parapioggia
CEPT
Posizione pressacavo termica
PA
Verniciatura
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD