Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
STM
Beschreibung
CBR - Stirnradschneckengetriebe C-B-R with CAM
Stückliste
C_B_R_S_A_63/71_24.0_63B5_M1_INOIL_STD_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_63_A_B5_B5_11_63_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
M
Getriebe
C
TYPCON
Typ Verbindung
B = geeignet für die Kombination mit Antriebseinheit
SERIES
Serie - Produkt
R = Serie R with Series CAM pre-Single stage gearboxes
SIZE
Baugröße
OV
Abtriebausführung
MV
Bauversion
OF
Flansche am Abtrieb
- = Requirement not applicable
IR
Übersetzungsverhältnis
IECT
IEC Typ und Antriebswelle
IV
Antriebausführung
IEC = IEC - Motor Type
IS
Antriebswelle
BE
Doppelte vorstehende
- = kein Doppelantrieb
TOBE
Abtriebskegellager
LOV
Rutschkupplung-Ausführung
LOM
Rutschkupplung-Abtriebsseite
LHC
Rutschkupplung-Erhöhtes Ansprechmoment
LSOS
Rutschkupplung-Lieferzustand
TYPSD
Typ Abtriebwelle
SI = mm
SD
Durchmesser Abtirebswelle
MPOF
Montageseite Abtriebsflansch
MP
Einbaulagen
ACC1
ACC1 - Zubehör - Enden der Ausgangswellen
ACC1POSDXSX
ACC1 - Position DX - SX
-
ACC3
ACC3 - Zubehör - Aufsteckausführung
ACC3POSDXSX
ACC3 - Position DX - SX
-
ACC3POSBR
ACC3 - Position BR.
-
ACC9
ACC9 - Zubehör - Custom
OPT
OPT - Optionen - Dichtungsstoffe
OPT1
OPT1 - Optionen - Lieferzustand - Optionen - Öl
OPT2
OPT2 - Optionen - Lackierung und Oberflächenschutzl
MGBCK
Getriebemotoren - YES/NO
MAR
Markierung
MGB
Getriebemotoren
IN
Optionen inverter
BF
Optionen ausgewogene Wicklung
POL
Polzahl
TOW
Art der Wicklung
SIZEM
Motor-Baugröße
LEN
Länge
DV
Bauform
B5
PMT
Montagposition Klemmenkasten
AVC
Bauformen
SDM
Motor Wellendurchmesser
F
Flansch
HB14
Nr. B14 Flanschbohrungen
-
IP
Schutzart
55 = IP5X=gegen Staub geschützt; IPX5=gegen Wasserstrahlen geschützt
PLATE
Typenschild
POW
Leistung
-
CEP1
Position der Kabelverschraubung 1 für Motor
CEP2
Position der Kabelverschraubung 2 für Motor
TOD
Betriebsart
TOB
Bremsenart
RLP
Entsperrhebel Position
IPF
Schutzart der Bremse
DES
Zweiseitige Welle
PC
Lüfter
SAVE
Separate Stromversorgung der Servobelüftung
-
VSAVE
Externes Netzteil-Lüfter
PSAVE
Fremdlüfter Endstellung
CEPV
Position der Kabelverschraubung für Servobelüftung
RS
Regenschutzdach
CEPT
Position der Kabelverschraubung für Wärmeschutz
PA
Anstrich
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen