Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CBSFEWN - Combi bolt shortened for elements with nurbs
Bill of material
20341
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-COMBI BOLT SHORTENED FOR ELEMENTS WITH NURBS
AF
system
16.000 mm
A
M4 mm
B
Bohrung Freimachung
4.500 mm
C
8,9 mm
D
diameter g6
SW5
WEIGHT
1.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
42CrMoS4
MATERIAL
1.7227
SURFACE
Nitrocarborieren
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)