카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yuken Kogyo
Description
CBY14LN-LD - Double action-Double rod, Foot Mounting
Bill of material
CBY14LN-6LD.50N5N11
PACKING
Packing Material
MOUNT
Mounting
LD : Foot Mounting
CB
Cylinder Bore
LOC
Location of Cushion
N : No Cushion
STROKE
Stroke
RET
Rod end thread
AX
Rod end thread length
PT
Port thread
Rc thread
OPLN
Lock Nut
OPPS
Option: Proximity switch
OPNPS
Option: No. of proximity switchs
W
Approx. weight
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드