Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CC 500 - Manifold System
Bill of material
CC 500 - 038 - A(0)
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
42 mm
P
Pressure
110 bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
输入参数值: CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
F0
Initial force
540 daN
S
Surface
4.90 cm^2
W
Weight
Kg
B
Thread
17.0 mm
FILETTO
Thread dimensions
M 36 x 2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型