Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CCCSB - 钢珠滚轮(滚珠向上用) 不锈钢· 树脂·切削型 螺丝固定型
明细表
CCCSB8
CODE
代码
CCCSB
TYPE
类型
螺丝固定型
MATG
主体材质
SUSXM-7
MATT
调整环材质
SUS304
MATZT
主球材质
SUS440C(HRC55~)
MATH
副球材质
SUS440C(HRC55~)
M
m
L
14 mm
L1
1.3 mm
D
5 mm
DD
d
4.76 mm
S
4 mm
T
t
5 mm
NLO
耐负载N(kgf)
5(0.5)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221804.html
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型