카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
CCF-305
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Track Roller Systems
Track Rollers
Stud Track Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07040000/track_rollers/stud_track_rollers/ccf-305.prj},{NB=CCF-305},{PN=CCF-305},{AMERSID=1045795},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=2.500},{B=1.313},{F=1.500},{G=0.688},{K=0.750},{L=1.750},{M=0.875},{N=3/4-16},{R=1.000},{S=0.31250000},{DYNAMICLOADRADIA=2750},{DYNAMICLOADTHRUS=1700},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/track-rollers/ccf-305},{SS= 1/3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
CCF-305 - Cam Followers - V-Groove Stud
Bill of material
CCF-305
PN
Part No.
CCF-305
CCF-305
AMERSID
Americas ID
1045795
1045795
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Outside Diameter
2.500
2.500
인치
B
B Head Length
1.313
1.313
인치
F
F Groove Diameter
1.500
1.500
인치
G
G Groove Spacing
0.688
0.688
인치
K
K Stud Size
0.750
0.750
인치
L
L Stud Length
1.750
1.750
인치
M
M Thread Length
0.875
0.875
인치
N
N Thread Size
3/4-16
3/4-16
R
R Shoulder Diameter
1.000
인치
S
S Key Size
5/16
인치
DYNAMICLOADRADIA
Dynamic Load Radial
2750
2750
DYNAMICLOADTHRUS
Dynamic Load Thrust
1700
1700
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/track-rollers/ccf-305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청