Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CDAN - Lenkrollen mit Stellfüßen - mit großem Rollen-Ø
Stückliste
CDAN75-M
PN
Teile-nummer
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Galvanisch verzinkt
D
mm
MATW
Werkstoff Scheibe
MC Nylon
MATA
Werkstoff Einsteller
EN 1.0038 Äquivalent
STA
Oberflächenbehandlung Einsteller
Galvanisch verzinkt
BSP
Lager Schwenkteil
Verfügbar
BWP
Lager Scheibe
Verfügbar
H
mm
F
140 mm
A1
115 mm
A2
105 mm
K
40 mm
S1
15 mm
S2
15 mm
M
16 mm
DD
d
11.5 mm
TT
t
4.5 mm
B
45 mm
E
mm
RR
r
mm
AL
Zulässige Last
3000 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen