Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CDAN - Ruote con piedi di livellamento - Diametro grande
Lista materiale
CDAN75-M
PN
Codice componente
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.0320 equivalente (laminato a caldo)
STMB
Trattamento superficie del corpo principale
Galvanizzazione
D
mm
MATW
Materiale rotella
MC Nylon
MATA
Materiale piede livellatore
EN 1.0038 equivalente
STA
Trattamento superficie piede livellatore
Galvanizzazione
BSP
Cuscinetto snodo
Disponibile
BWP
Cuscinetto rotella
Disponibile
H
mm
F
140 mm
A1
115 mm
A2
105 mm
K
40 mm
S1
15 mm
S2
15 mm
M
16 mm
DD
d
11.5 mm
TT
t
4.5 mm
B
45 mm
E
mm
RR
r
mm
AL
Carico ammesso
3000 N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD