Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
CDL-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-00311
IDNR
Identification
156-00311
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T18RCDL-PA66HS/PA66HIRHS-BK
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
100.0 mm
LAENGEL2
Length L2
22.2 mm
BREITEW2
Width (W2)
10.0 mm
BREITEW
Width (W)
2.45 mm
HOEHEH2
Height (H2)
7.90 mm
HOEHEH
Height (H)
1.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C bis +100 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
15.0 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
1.0 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
80 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
0.8 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
1.2 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6 glasfaserverstärkt (PA6GF30%)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
PL
URL1