피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CDM-4016150.0515
Century Spring
Disc Springs
Powered by
CAD모델 선택
{century_spring/disc_springs/cdm_series.prj},{NB=CDM-4016150.0515},{PN=CDM-401615},{MAT=High carbon steel},{OD=1.570},{ID=0.642},{TT=0.0591},{HH=0.0515},{OH=0.1102},{HT=0.871},{LL25=294},{DI25=0.0129},{S25=66},{LL50=504},{DI50=0.0257},{S50=124},{LL75=658},{DI75=0.0386},{S75=172},{LL100=785},{DI100=0.0515},{S100=218}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 213
HELP_VARIABLE
Company
Century Spring
Description
CDM Series - Disc springs
Bill of material
CDM-4016150.0515
PN
Part Number
CDM-401615
CDM-401615
MAT
Material
High carbon steel
High carbon steel
OD
Outer dia.
1.570
1.570
인치
ID
Inner dia.
0.642
0.642
인치
TT
t
0.0591
0.0591
인치
HH
h
0.0515
0.0515
인치
OH
Overall height
0.1102
0.1102
인치
LL25
Load at 25%h
294
294
lbs.
DI25
Deflection at 25%h
0.0129
0.0129
인치
S25
Stress x 10³ at 25%h
66
66
LL50
Load at 50%h
504
504
lbs.
DI50
Deflection at 50%h
0.0257
0.0257
인치
S50
Stress x 10³ at 50%h
124
124
LL75
Load at 75%h
658
658
lbs.
DI75
Deflection at 75%h
0.0386
0.0386
인치
S75
Stress x 10³ at 75%h
172
172
LL100
Load at 100%h
785
785
lbs.
DI100
Deflection at 100%h
0.0515
0.0515
인치
S100
Stress x 10³ at 100%h
218
218
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3205_3208-2RS-C&U - Double row angular contact ball bearing/Contact type/Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Double-Row Angular Ball Bearings
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
B700_-DB,B720_-DB,B7___B-DB,B700_CSU-DB,B700_-DF,B720_-DF - Angular Contact...
Misumi
30.06.2021
Shielded ZZ
Jtekt North America
13.12.2018
BBO - Double Row Angular Contact Ball Bearing,Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Sealed 2RS
Jtekt North America
13.12.2018
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청